Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Taper bushes Taper Lock 5040
Bill of material
T35996
NAME
Name
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
178 mm
L
Length
101.6 mm
SCREW
Screw
7/8''
CDS
Tightening torque
271 Nm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型