Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Taperbuchsen 1615 - Taperbuchsen
Stückliste
391615024
D
Bohrungsdurchmesser (d)
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Größerer Durchmesser (D1)
57 mm
L
Length
38.1 mm
SCREW
Schrauben
3/8''
CDS
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen