Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Taperbuchsen 5050 - Taperbuchsen
Stückliste
395050090
D
Bohrungsdurchmesser (d)
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Größerer Durchmesser (D1)
178 mm
L
Length
127 mm
SCREW
Schrauben
7/8''
CDS
Anzugsdrehmoment
271 Nm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen