Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAQ11 - Spring steel lock washer
Bill of material
TAQ11-3
CODE
code
TAQ11
TYPE1
type
Light load type
MAT
material
Spring steel
HRD
hardness
40~48HRC
SPE
specification
DD
Basic dimensions
3.20
DD1TOL
tolerance
+0.25/0
D
Basic dimensions
5.5
D1TOL
tolerance
0/-0.25
T
Basic dimensions
0.45
T1TOL
tolerance
±0.35
ALT
altitude height
0.60
LOAD
load
1.03 KN
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen