Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
TAR-2550X (X軸, 25X50)
部品表
TAR-2550X
CN
品番
TAR-2550X
SD
ステージ面
25 x 50
BT
移動ガイド
アリ溝方式
AR
移動量
±10
T
移動量 (mm/Rotation)
20
MASS
質量
220 g
S
真直度
0.02
P
平行度
0.05
RR
表示分解能
0.1
PR
位置分解能
0.1
ML
許容荷重
39.2 N
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)