Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS01 - Shaft ring/Type C/Spring steel
Bill of material
TAS01-4
CODE
code
TAS01
TYPE
type
C型
MAT
material
Spring steel
HRD
hardness
44~53HRC
SUR
surface preparation
ACP(Phosphate film)
SPE
specification
DD3
d3
3.7 mm
DD3TOL
d3 tolerance
+0.04/-0.15
TT
t
0.40 mm
TTTOL
t tolerance
±0.03
BB
b
0.9 mm
AA
a
2.2 mm
DD0
d0(min)
0.8
DD4
d4
9 mm
DD1
d1
4 mm
DD2
d2
3.8 mm
DD2TOL
d2 tolerance
0/-0.04
M
m
0.50 mm
MTOL
m tolerance
+0.1/0
N
n
0.3 min
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen