Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS01 - Shaft ring/Type C/Spring steel
Bill of material
TAS01-4
CODE
code
TAS01
TYPE
type
C型
MAT
material
Spring steel
HRD
hardness
44~53HRC
SUR
surface preparation
ACP(Phosphate film)
SPE
specification
DD3
d3
3.7 mm
DD3TOL
d3 tolerance
+0.04/-0.15
TT
t
0.40 mm
TTTOL
t tolerance
±0.03
BB
b
0.9 mm
AA
a
2.2 mm
DD0
d0(min)
0.8
DD4
d4
9 mm
DD1
d1
4 mm
DD2
d2
3.8 mm
DD2TOL
d2 tolerance
0/-0.04
M
m
0.50 mm
MTOL
m tolerance
+0.1/0
N
n
0.3 min
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés