Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS02 - Shaft ring/Type C/SUS304
Bill of material
TAS02-3.2
CODE
code
TAS02
TYPE
type
C型
MAT
material
SUS304
HRD
hardness
37~46HRC
SUR
surface preparation
----
SPE
specification
DD3
d3
2.8 mm
DD3TOL
d3 tolerance
±0.1
TT
t
0.25 mm
TTTOL
t tolerance
±0.03
BB
b
0.5 mm
AA
a
1.2 mm
DD0
d0(min)
0.7
DD1
d1
3 mm
DD2
d2
3.0 mm
DD2TOL
d2 tolerance
±0.04
M
m
0.30 mm
MTOL
m tolerance
+0.1/0
N
n
1.0 min
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD