Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS11 - Shaft ring/Type E/Spring steel
Bill of material
TAS11-1.2
CODE
code
TAS11
TYPE
type
Type E
MAT
material
Spring steel
HRD
hardness
44~53HRC
HUR
surface preparation
ACP(Phosphate film)
SPE
specification
DD
internal diameter d
1.2
DDTOL
d tolerance
0/-0.09
D
external diameter D
3
DTOL
D tolerance
±0.1
H
1.0
HTOL
H tolerance
0/-0.25
TT
t
0.3
TTTOL
t tolerance
±0.025
DD1G
d1 greater than
1.4
DD1F
d1 following
2.0
DD2
d2
1.23
DD2TOL
d2 tolerance
+0.05/0
MM
m
0.4
MMTOL
m tolerance
+0.05/0
NN
n
0.6 min
LINK
Website link
Website link min
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen