Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS12 - Shaft ring/Type E/SUS304
Bill of material
TAS12-0.8
CODE
code
TAS12
TYPE
type
Type E
MAT
material
SUS304
HRD
hardness
37~46HRC
HUR
surface preparation
---
SPE
specification
DD
internal diameter d
0.8
DDTOL
d tolerance
0/-0.08
D
external diameter D
2
DTOL
D tolerance
±0.1
H
0.7
HTOL
H tolerance
0/-0.25
TT
t
0.2
TTTOL
t tolerance
±0.02
DD1G
d1 greater than
1.0
DD1F
d1 following
1.4
DD2
d2
1
DD2TOL
d2 tolerance
+0.05/0
MM
m
0.30
MMTOL
m tolerance
+0.05/0
NN
n
0.4 min
LINK
Website link
Website link min
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen