Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS25 - Shaft ring/Retaining ring for shaft
Bill of material
TAS25-1.2
CODE
code
TAS25
TYPE
type
Retaining ring for shaft
MAT
material
SUS304
HDR
hardness
37~46HRC
SPE
specification
DD
Basic dimensions
1.1
DD1TOL
tolerance
0/-0.1
D
4.5 mm
H
0.60 mm
TT
Basic dimensions
0.25
TT1TOL
tolerance
±0.03
APP
Basic dimensions
1.2
APPTOL
tolerance
±0.05
LOAD
Load
196 N
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés