Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS25 - Shaft ring/Retaining ring for shaft
Bill of material
TAS25-1.2
CODE
code
TAS25
TYPE
type
Retaining ring for shaft
MAT
material
SUS304
HDR
hardness
37~46HRC
SPE
specification
DD
Basic dimensions
1.1
DD1TOL
tolerance
0/-0.1
D
4.5 mm
H
0.60 mm
TT
Basic dimensions
0.25
TT1TOL
tolerance
±0.03
APP
Basic dimensions
1.2
APPTOL
tolerance
±0.05
LOAD
Load
196 N
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)