Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS32 - Retaining ring for hole/Type C/SUS304
Bill of material
TAS32-6.4
CODE
code
TAS32
TYPE
type
Type C
MAT
material
SUS304
HRD
hardness
37~46HRC
SPE
specification
DD3
d3 Basic dimensions
6.9
TT
t Basic dimensions
0.4
TTTOL
t tolerance
±0.04
BB
b
0.65
AA
a
1.6
DD0
d0
0.8 min
DD1
d1
6.4
DD2
d2 Basic dimensions
6.7
DD2TOL
d2 tolerance
±0.03
MM
m Basic dimensions
0.45
MTOL
m tolerance
+0.1/0
NN
n
1.0 min
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen