Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS41 - Shaft ring/Reverse retaining ring for c-hole
Bill of material
TAS41-10
CODE
code
TAS41
TYPE
type
Reverse retaining ring for c-hole
MAT
materlial
Spring steel
HRD
hardness
44~53HRC
SUR
surface preparation
ACP(Phosphate film)
SPE
specification
DD3
d3 Basic dimensions
11.1
DD3TOL
d3 tolerance
±0.18
DD4
d4 reference resources
7.7
TT
t Basic dimensions
1.0
TTTOL
t tolerance
±0.05
BB
b
1.7
DD0
d0 Basic dimensions
0.9
DD0TOL
d0 tolerance
±0.3
DD5
d5
5.9
DD1
d1
10
DD2
d2 Basic dimensions
10.4
DD2TOL
d2 tolerance
+0.11/0
MM
m Basic dimensions
1.15
MMTOL
m tolerance
+0.14/0
NN
n min
1.5
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés