Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAU01_01B - Hexagon socket head screw ??¡§¡§ carbon steel
Bill of material
TAU01-M2-L3
CODE
Code
TAU01
TYPE
Types of
Hexagon socket head screw ??¡§¡§ carbon steel
MAT
Material (national standard)
35CrMo
MAT1
Material (equivalent)
SCM435 mm
HRD
hardness
32-39HRC
SUR
Surface treatment
Black
STRENGTH
power level
10.9
M
mm
L
mm
V
Whole tooth mm
P
Pitch P
0.40 mm
DMIN
D.min
3.70 mm
DMAX
D.max
4.00 mm
KMAX
K.max
1.3 mm
S
1.5 mm
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)