Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAU02 - Hexagon socket head screw
Bill of material
TAU02-M2-L5
CODE
TAU02
TYPE
Hexagon socket head screw
MAT1
National standard
0Cr18Ni9
MAT2
quite
SUS304
HRD
hardness
-
SUR
Surface treatment
-
TOL
power level
A2-50
M
mm
L
mm
V
quanya
P
Pitch
0.4 mm
DMIN
D.min
3.70 mm
DMAX
D.max
4 mm
KMAX
K.max
1.3 mm
S
1.32 mm
LINK
webink
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen