Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAU05 - Hexagon socket countersunk head screws
Bill of material
TAU05-M2.5-L10
CODE
code
TAU05
TYPE
type
Inner hexagon countersunk head screws
THREAD
Thread
Thick teeth
MAT
material gb
0Cr17Ni12Mo2
MAT1
material xd
SUS316 mm
HRD
Hardness
-
SUR
Surface Preparation
-
STRENGTH
strength grade
A4-50
M
L
V
Whole Tooth
P
P thread pitch
0.45
D
D (min)
4.70
D1
D (max)
5
K
K (max)
1.5
S
1.5
LINK
Web Link
Webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés