Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAU08 - Hexagon socket countersunk head screw
Bill of material
TAU08-M2-L3
CODE
code
TAU08
TYPE
type
Hexagon socket countersunk head screw
THREAD
thread
Coarse tooth
MAT
National standard material
-
MAT1
Equivalent material
10B21
HARDNESS
hardness
37~42HRC
SUR
surface treatment
plate with nickel
STR
strength grade
10.9
M
L
V
Complete tooth
P
p(pitch)
0.40
D
D(min)
3.70
D1
D(max)
4.00
K
K(max)
1.3
S
1.3
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)