Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAU09 - Hexagon socket countersunk head screw
Bill of material
TAU09-M6-L12
CODE
code
TAU09
TYPE
type
Hexagon socket countersunk head screw
THREAD
thread
Coarse tooth
MAT
National standard material
---
MAT1
Equivalent material
brass
HARDNESS
hardness
---
SUR
surface treatment
---
STR
strength grade
---
M
L
V
Complete tooth
P
p(pitch)
1.00
D
D(min)
11.57
D1
D(max)
12
K
K(max)
3.3
S
4.0
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen