TAU33-M3-L3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tau30_38.prj},{NB=TAU33-M3-L3},{CODE=TAU33},{TYPE=Plum groove pan head screws,Whole Tooth},{THREAD=Thick teeth},{MAT1=SWCH18A},{MAT2=SWCH18A},{HARDNESS=-},{SURFACE=Galvanized},{SG=6.8},{M=3.0},{L=3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAU30_38 - Countersunk head/PAN head/cylindrical head screws with plum groove
Bill of material
TAU33-M3-L3
CODE
code
TAU33
TAU33
TYPE
type
Plum groove pan head screws,Whole Tooth
Plum groove pan head screws,Whole Tooth
THREAD
Thread
Thick teeth
MAT1
Standard material
SWCH18A
SWCH18A
MAT2
Quite material
SWCH18A
SWCH18A
HARDNESS
Hardness
-
-
SURFACE
Surface treatment
Galvanized
Galvanized
SG
Strength Grade
6.8
6.8
M
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
L
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
P
Pitch
0.50
0.50
NPT
No. Plum Trough
T10
T10
A
2.80
2.80
D
D (max)
5.6
5.6
K
K (max)
2.40
2.40
HH
h (max)
1.27
1.27
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청