Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAV03_04 - American hexagon socket head cap screws
Bill of material
TAV03-M1/4-L3/8
CODE
code
TYPE
类型
American hexagon socket head cap screws
SCR
screw thread
coarse thread
MAT
material
SUR
surface treatment
STR
strength grade
M
L
V
Whole tooth
TEE
Number of teeth
20
D
9.5
K
6.3
S
4.8
LINK
website link
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей