Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAY40 - Hexagon socket cylinder head plug
Bill of material
TAY40-M10
CODE
code
TAY40
TYPE
type
Hexagon socket cylinder head plug
MAT
material
SUS304
ST
surface treatment
-
AS
Applicable standards
DIN 908
M
mm
P
pitch
1.0 mm
D
14 mm
K
K Min
3 mm
HH
h Min
5.0 mm
S
5.15 mm
L
8 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen