Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAY40 - Hexagon socket cylinder head plug
Bill of material
TAY40-M10
CODE
code
TAY40
TYPE
type
Hexagon socket cylinder head plug
MAT
material
SUS304
ST
surface treatment
-
AS
Applicable standards
DIN 908
M
mm
P
pitch
1.0 mm
D
14 mm
K
K Min
3 mm
HH
h Min
5.0 mm
S
5.15 mm
L
8 mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés