Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAY41 - Hexagon head throat plug
Bill of material
TAY41-M10
CODE
code
TAY41
TYPE
type
Hexagon head throat plug
MAT
material
SUS304
ST
surface treatment
-
AS
Applicable standards
DIN 908
M
mm
P
pitch
1.0 mm
D
14 mm
K
K Min
3.5 mm
HH
h Min
6.5 mm
S
10 mm
L
7 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KIPP
    K0471 - Filler necks
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen