Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
TB Ø 13 - Carga media
Lista de peças
TB13-044
CODE
-
DH
Diâmetro do furo
12.5 mm
DD
Diâmetro do pistão
6.3 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Inserisci valore per SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
N
S3
Deflexão de durabilidade meida-curta
mm
F3
Força
N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
D
Secção /Perfil
1.8 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD