Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBC26 - Wing nut, claw type
Bill of material
TBC26-M6
CODE
Code
TBC26
TYPE
Types of
Wing Nut • Claw Type
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
ST
surface treatment
-
AS
Applicable Standards
-
M
mm
P
pitch
1.00 mm
DD
d
16.2 mm
K
8.6 mm
D
44.7 mm
H
19.0 mm
E
4.8 mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés