Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBC26 - Wing nut, claw type
Bill of material
TBC26-M6
CODE
Code
TBC26
TYPE
Types of
Wing Nut • Claw Type
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
ST
surface treatment
-
AS
Applicable Standards
-
M
mm
P
pitch
1.00 mm
DD
d
16.2 mm
K
8.6 mm
D
44.7 mm
H
19.0 mm
E
4.8 mm
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)