Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBC41_42 - Up rivet nuts
Bill of material
TBC41-M3-A1
CODE
code
TYPE
type
Up rivet nuts
THREAD
Thread
Rough teeth
MAT
national standard material
MAT1
equivalent material
SUR
surface treatment
M
A
A max
P
P(Pitch)
0.50
MIN
Minimum thickness of mounting plate
1.0
APERTURE
Mounting plate aperture +0.08
5
D
7
D1
D1 max
4.94
T
3
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés