Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBD15 - Cross recessed thin head screws
Bill of material
TBD15-M2-L3
CODE
code
TBD15
TYPE
type
Cross recessed thin head screws
MAT1
National standard material
35CrMo
MAT
equivalent material
SCM435
HARDNESS
hardness
32~39HRC
SUR
surface treatment
Galvanized
POWER
power level
10.9
HEAD
head strength level
5.8
M
L
P
P pitch
0.40
NUMBER
Cross groove number
0#
D
4
K
0.5
HH
h(min)
0.6
E
E(MAX)
0.4
R
R(min)
0.10
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)