TBD15-M2-L3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbd15.prj},{NB=TBD15-M2-L3},{CODE=TBD15},{TYPE=Cross recessed thin head screws},{MAT1=35CrMo},{MAT=SCM435},{HARDNESS=32~39HRC},{SUR=Galvanized},{POWER=10.9},{HEAD=5.8},{M=2.0},{L=3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBD15 - Cross recessed thin head screws
Bill of material
TBD15-M2-L3
CODE
code
TBD15
TYPE
type
Cross recessed thin head screws
MAT1
National standard material
35CrMo
MAT
equivalent material
SCM435
HARDNESS
hardness
32~39HRC
SUR
surface treatment
Galvanized
POWER
power level
10.9
HEAD
head strength level
5.8
M
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
L
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
P
P pitch
0.40
NUMBER
Cross groove number
0#
D
4
K
0.5
HH
h(min)
0.6
E
E(MAX)
0.4
R
R(min)
0.10
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청