TBD30-M4-L30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbd30_32.prj},{NB=TBD30-M4-L30},{CODE=TBD30},{TYPE=Standard},{MAT1=SUS304},{HARDNESS=-},{SURFACE1=-},{MAT2=SUS304},{SURFACE2=-},{MAT3=-},{M=4},{L=30},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBD30_32 - 定位组件 可调角度螺栓 标准型/橡胶底座型/法兰底座型
明细表
TBD30-M4-L30
CODE
型号
TBD30
TBD30
TYPE
类型
标准型
标准型
MAT1
螺栓材质
SUS304
SUS304
HARDNESS
螺栓硬度
-
-
SURFACE1
表面处理
-
-
MAT2
底座材质
SUS304
SUS304
SURFACE2
底座表面处理
-
-
MAT3
底座端面材质
-
-
M
4
6
8
10
4
6
8
10
L
30
30
L1
3
L2
5
L3
2
D
13
13
D1
7
DD
2.2
S
2
TT
t
0
0
DD1
d1
0.0
0.0
PCD
p.c.d
0
0
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求