Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBD30_32 - Positioning Kit Adjustable Angle Bolt Standard/Rubber Base/Flange Base
Bill of material
TBD30-M4-L30
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Bolt material
HARDNESS
Bolt hardness
SURFACE1
surface treatment
MAT2
Base material
SURFACE2
base surface treatment
MAT3
Base end face material
M
L
L1
3
L2
5
L3
2
D
D1
7
DD
2.2
S
2
TT
t
DD1
d1
PCD
p.c.d
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen