Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBF31 - eye nut
Bill of material
TBF31-M10
CODE
code
TBF31
TYPE
type
Ring type
MAT1
GB material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
ST
surface treatment
-
M
mm
AA
a
55.0 mm
DD
d
7 mm
H
43.0 mm
D
18.5 mm
K
12.1 mm
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD