Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBF34 - Welding type lifting ears
Bill of material
TBF34-4T
CODE
code
TBF34
TYPE
type
Welding type lifting ears
MAT
Material
Alloy Steel
SUR
Surface Preparation
Baking Paint (Orange)
GG
Specifications
A
66 mm
B
14 mm
C
30 mm
D
48 mm
E
65 mm
F
70.0 mm
L
135 mm
W
76 mm
AA
a
3 mm
BB
b
5 mm
WEI
Net Weight
0.60 kg
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen