Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBG01_02 - Protective cover for hexagon socket bolts
Bill of material
TBG01-3
CODE
Code
TYPE
Types of
Protective cover for hexagon socket bolts
MAT
Material
Polyacetal
COL
color
SP
Specification
AP
Applicable bolts
M3
D
4.5 mm
D1
1.5 mm
D2
2.5 mm
D2TOL
D2 tolerance
+0.13/+0.08 mm
DD
d
0.0 mm
HH
h
1.0 mm
HH1
h1
0.3 mm
TT
t
1.3 mm
LINK
Webiste link
Webiste link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)