Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TBGELA, TBGELH - 带防震凝胶座垫圈 - 两端外螺纹型-上螺纹短型
明细表
TBGELA006
PN
零件No.
TBGELA006
TP
选择类型
TBGELA, TBGELH
TYS
选择类型
MATMB
主体材质
硅橡胶
MATMP
材质 安装部
SUS304等同品
AC
附件
六角螺帽·弹簧垫圈(各2个)
MATAC
材质 附件
SUS304等同品
NO
公称规格
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
LL
l
15 mm
LL1
l1
10 mm
M
M(粗牙)
4
WL
使用负载
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
SC
弹簧常数 +/-20
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
HARDAC
Asker C硬度
-
HARDP
针入度硬度
64.7
FU
使用频率
23~ Hz
COLORMB
主体颜色
(1) 乳白色
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型