Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TBGELA, TBGELH - Rondelles avec gel antivibrations-Type à butée à filetage supérieur mâle court aux deux extrémités
Nomenclature
TBGELA006
PN
Réf. pièce
TBGELA006
TP
Type sélectionnable
TBGELA, TBGELH
TYS
Type sélectionnable
MATMB
Matériau du corps
Silicone
MATMP
Matériau de la pièce de fixation
EN 1.4301 l'équivalent
AC
Accessoires
Ecrou hexagonal, ressort et rondelle (2 pièces chacun)
MATAC
Matériau des accessoires
EN 1.4301 l'équivalent
NO
nominale
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
LL
l
15 mm
LL1
l1
10 mm
M
M (normal)
4
WL
Charge de travail
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
SC
Spring Constant +/-20 percent
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
HARDAC
Dureté d'Asker C
-
HARDP
Dureté de la pénétration
64.7
FU
Fréquence d'utilisation
23~ Hz
COLORMB
Couleur de la partie principale
(1) Blanc crème
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés