Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBH83_84 - 一字槽轴肩螺钉/内六角孔轴肩螺钉/经济型
明细表
TBH83-d4-L5
CODE
TYPE
经济型
MAT
材质
HDR
硬度
SUR
表面处理
DD
d
mm
L
mm
M
2.6 mm
P
0.45 mm
D
6 mm
K
3.5 mm
F
4 mm
V
0.8 mm
S
2.0 mm
HH
h
2.0 mm
C
0.5 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型