Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBH83_84 - Slotted shoulder screw / hexagon socket shoulder screw/Economical
Bill of material
TBH83-d4-L5
CODE
TYPE
Economical
MAT
material
HDR
hardness
SUR
surface preparation
DD
the inside diameter of
mm
L
mm
M
2.6 mm
P
0.45 mm
D
6 mm
K
3.5 mm
F
4 mm
V
0.8 mm
S
2.0 mm
HH
h
2.0 mm
C
0.5 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen