Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBH83_84 - Slotted shoulder screw / hexagon socket shoulder screw/Economical
Bill of material
TBH83-d4-L5
CODE
TYPE
Economical
MAT
material
HDR
hardness
SUR
surface preparation
DD
the inside diameter of
mm
L
mm
M
2.6 mm
P
0.45 mm
D
6 mm
K
3.5 mm
F
4 mm
V
0.8 mm
S
2.0 mm
HH
h
2.0 mm
C
0.5 mm
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD