Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBH83_84 - Slotted shoulder screw / hexagon socket shoulder screw/Economical
Bill of material
TBH83-d4-L5
CODE
TYPE
Economical
MAT
material
HDR
hardness
SUR
surface preparation
DD
the inside diameter of
mm
L
mm
M
2.6 mm
P
0.45 mm
D
6 mm
K
3.5 mm
F
4 mm
V
0.8 mm
S
2.0 mm
HH
h
2.0 mm
C
0.5 mm
LINK
Website link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей