Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TBi Industries
Description
TBi RoboMIG Welding Torch System Hollow Wrist - Push Pull
Bill of material
W_ABB_IRB 1520ID_Isolierflansch zu KSC/FLC_RM42_673P001000_0_Standard_536P101124
K
Cooling method
R
Manufacturer (Robot)
RTYP
Model (Robot)
SQ
Power Source
DV
Wire feed
AD
Wire Feed Connection
B
Torch Neck
W
Bending (Torch Neck)
°
L
Type (Torch Neck)
BES
Description (Torch Neck)
RM42 W 0°
BAN
Part no. (Torch Neck)
673P001000
ES
Rating (Mixed gas)
350 A / 100 %
RT
Description (Torch Mount)
TBi PP2R-HW
RTAN
Part no. (Torch Mount)
580P001005
FT
Description (Flange)
Adapter Flange (KSC-2 / FLC-2)
F
Part no. (Flange)
536P101124
SP
Cable Assembly
TBi Helix-PP2R-HW, ± 270 ° rotatable
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés