카탈로그: TBi Industries
생성됨: 01.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TBi Industries
W ABB IRB 1520ID Isolierflansch zu KSC/FLC RM42 673P001000 0 Standard 536P101124
TBi Industries
Robotic
MIG/MAG Robotic Torch System Hollow Wrist
Powered by
CAD모델 선택
{tbi_industries/robotic/hohlwelle/robo_mig_mit_pushpull_hw_asmtab.prj},{NB=W_ABB_IRB 1520ID_Isolierflansch zu KSC/FLC_RM42_0_Standard_536P101124( _ _ )},{K=W},{R=ABB},{RTYP=IRB 1520ID},{SQ= },{DV= },{AD= },{B=RM42},{W=0},{L=Standard},{RT=TBi PP2R-HW inkl. Kollisionsschutz},{RTAN=580P001005},{FT=Isolierflansch zu KSC/FLC},{SP=Schlauchpaket Helix passend für PP2R-HW +/- 270° drehbar},{SPAN=672P540XXX},{PPATH=../standard/assemblies/robo_mig_pushpull_hw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TBi Industries
Description
TBi RoboMIG Welding Torch System Hollow Wrist - Push Pull
Bill of material
W_ABB_IRB 1520ID_Isolierflansch zu KSC/FLC_RM42_673P001000_0_Standard_536P101124
K
Cooling method
Water cooled
Gas cooled
Water cooled
Gas cooled
R
Manufacturer (Robot)
ABB
Comau
Fanuc
Kawasaki
KUKA
Motoman
OTC DAIHEN
Panasonic
Reis
ABB
Comau
Fanuc
Kawasaki
KUKA
Motoman
OTC DAIHEN
Panasonic
Reis
RTYP
Model (Robot)
IRB 1520ID
IRB 1600ID-4/1,5
IRB 1660ID-4/1,55
IRB 1660ID-6/1,55
IRB 2600ID
IRB 2600ID-8/2.00
IRB 1520ID
IRB 1600ID-4/1,5
IRB 1660ID-4/1,55
IRB 1660ID-6/1,55
IRB 2600ID
IRB 2600ID-8/2.00
SQ
Power Source
DV
Wire feed
AD
Wire Feed Connection
B
Torch Neck
RM 42
RM 52
RM 62
RM 72
RM 82
RM 42
RM 52
RM 62
RM 72
RM 82
W
Bending (Torch Neck)
0 ✔
0
0
22
22
36
36
45
45
°
L
Type (Torch Neck)
Standard
Standard
BES
Description (Torch Neck)
RM42 W 0°
BAN
Part no. (Torch Neck)
673P001000
ES
Rating (Mixed gas)
350 A / 100 %
RT
Description (Torch Mount)
TBi PP2R-HW
RTAN
Part no. (Torch Mount)
580P001005
FT
Description (Flange)
Adapter Flange (KSC-2 / FLC-2)
F
Part no. (Flange)
536P101124
SP
Cable Assembly
TBi Helix-PP2R-HW, ± 270 ° rotatable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청