Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBK03 - Hex Nut, R Type Lock Nut
Bill of material
TBK03-M10
CODE
code
TBK03
TYPE
type
flange type
THR
thread
coarse teeth
MAT
material
carbon steel
ST
surface treatment
Galvanized
M
mm
P
Pitch
1.50 mm
D
21.8 mm
S
15 mm
MM
m
10 mm
T
1.5 mm
EE
e
17.3 mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés