Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TBN__H - タイミングベルト H (ピッチ 12.7mm)
部品表
TBN225H100
PN
型番
MATTC
歯面カバー材質
ナイロン織布
MATTR
歯面カバー材質
ネオプレンゴム
OT
動作温度(度)
-30~90
MATCW
心線材質
グラスファイバコード
BNO
ベルトNo.
225H
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
571.50 mm
PITCH
ピッチ
12.7 mm
ANGLE
2th(°)
40
LRR
Lr
6.12 mm
HH
h
2.29 mm
H
4.59 mm
RRR
Rr
1.00 mm
RAA
Ra
1.00 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
190.50 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)