Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TBN__L - Courroies synchrones L (pas 9.525mm)
Nomenclature
TBN109L075
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
MATTC
Matériau de la protection des dents
Tissu en nylon
MATTR
Matériau du caoutchouc des dents
Caoutchouc néoprène
OT
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~90
MATCW
Matériau du fil central
Cordon en fibre de verre
BNO
N° de courroie
109L
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nbre de dents
BC
Longueur de la circonf. de la courroie
276.23 mm
PITCH
Pas
9.525 mm
ANGLE
2th (°)
40
LRR
Lr
4.65 mm
HH
h
1.91 mm
H
3.61 mm
RRR
Rr
0.51 mm
RAA
Ra
0.51 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
71.44 mm
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés