Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TBN__L - Synchronriemen L (Steigung 9.525mm)
Stückliste
TBN109L075
PN
Teile-Nr.
TS
Ausführung auswählen
MATTC
Werkstoff Zahnoberfläche
Nylongewebe
MATTR
Werkstoff Zahngummi
Neopren-Gummi
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~90
MATCW
Werkstoff Zugstrang
Gasfaserstrang
BNO
Riemen-Nr.
109L
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BC
Riemenumfang
276.23 mm
PITCH
Abstand
9.525 mm
ANGLE
2. (Grad)
40
LRR
Lr
4.65 mm
HH
h
1.91 mm
H
3.61 mm
RRR
Rr
0.51 mm
RAA
Ra
0.51 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
71.44 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen