Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TBN__MXL, TUN__MXL - Synchronriemen MXL (Steigung 2.032mm)
Stückliste
TBN45MXL025
PN
Teile-Nr.
TS
Ausführung auswählen
MATTC
Werkstoff Zahnoberfläche
Nylongewebe
MATTR
Werkstoff Zahngummi
Neopren-Gummi
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~90
MATCW
Werkstoff Zugstrang
Gasfaserstrang
BNO
Riemen-Nr.
45MXL
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BC
Riemenumfang
91.44 mm
PITCH
Abstand
2.032 mm
ANGLE
2. (Grad)
40
LRR
Lr
1.14 mm
HH
h
0.51 mm
H
1.11 mm
RRR
Rr
0.13 mm
RAA
Ra
0.13 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
31.50 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen