Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TBN__XL, TUN__XL - タイミングベルト XL (ピッチ 5.08mm)
部品表
TBN60XL031
PN
型番
TS
タイプ選択
MATTC
歯面カバー材質
ナイロン織布
MATTR
歯面カバー材質
ネオプレンゴム
OT
動作温度(度)
-30~90
MATCW
心線素材
グラスファイバコード
BNO
ベルトNo.
60XL
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
152.40 mm
PITCH
ピッチ
5.08 mm
ANGLE
2th(°)
50
LRR
Lr
2.57 mm
HH
h
1.27 mm
H
2.27 mm
RRR
Rr
0.38 mm
RAA
Ra
0.38 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
48.26 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)