Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TBN__XL, TUN__XL - Synchronriemen XL (Steigung: 5.08mm)
Stückliste
TBN60XL031
PN
Teile-Nr.
TS
Ausführung auswählen
MATTC
Werkstoff Zahnoberfläche
Nylongewebe
MATTR
Werkstoff Zahngummi
Neopren-Gummi
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~90
MATCW
Werkstoff Zugstrang
Gasfaserstrang
BNO
Riemen-Nr.
60XL
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BC
Riemenumfang
152.40 mm
PITCH
Abstand
5.08 mm
ANGLE
2. (Grad)
50
LRR
Lr
2.57 mm
HH
h
1.27 mm
H
2.27 mm
RRR
Rr
0.38 mm
RAA
Ra
0.38 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
48.26 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen